Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra S Stecker ersetzt den StarTOP® Stecker 948
  • Bestellnr.13521
  • EAN4015394293804
  • VPE 10 Stück
SafeCONTACT

SafeCONTACT

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 183 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT