Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den ProTOP® Stecker 14A
  • Bestellnr.13520
  • EAN4015394289326
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Mehr erfahren

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 335 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14520

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14520

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®