Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13248
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13248 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13248
  • EAN4015394238713
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 882 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p