Alle Standardstecker anzeigen
/
Alle Stecker PowerTOP® Xtra R anzeigen
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Ampere
63 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
gummierte Griffflächen
Rahmenklemmen
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Gehäuse mit Gewindeverschluss
Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
Bestellnr.
13112
EAN
4015394238591
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP54
Gewicht
780 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
DATANORM 5
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PDF
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Excel
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Word
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Textdatei (.txt)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Formatierter Text (.rtf)
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Planungsdaten & Downloads
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
Produktinfoblatt
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PDF, 115 KB
Konformitätserklärung
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PDF, 54 KB
CAD-Daten STP
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
ZIP, 3 MB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PDF, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
PNG, 34 KB
Richtlinien
Stecker PowerTOP® Xtra R 13112
REACh
RoHS