Alle Standardstecker anzeigen
/
Alle Stecker PowerTOP® Xtra R anzeigen
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
Ampere
63 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
gummierte Griffflächen
Rahmenklemmen
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Gehäuse mit Gewindeverschluss
Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
Bestellnr.
13102
EAN
4015394238508
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
Ampere
63 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP54
Gewicht
682 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
Produktinfoblatt
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
PDF, 117 KB
CAD-Daten STP
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
ZIP, 3 MB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
PDF, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
PNG, 34 KB
Richtlinien
Stecker PowerTOP® Xtra R 13102
REACh
RoHS