Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Stecker AM-TOP® anzeigen
Stecker AM-TOP® 741
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
741
EAN
4015394005650
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker AM-TOP® 741
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
195 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Stecker AM-TOP® 741
Produktinfoblatt
Stecker AM-TOP® 741
PDF, 121 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Stecker AM-TOP® 741
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker AM-TOP® 741
PNG, 39 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker AM-TOP® 741
PNG, 39 KB
Richtlinien
Stecker AM-TOP® 741
REACh
RoHS