Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 290
MENNEKES Stecker AM-TOP® 290 images3d

Stecker AM-TOP® 290

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.290
  • EAN4015394002031
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 290

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 292 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 290

Passende Produkte

Stecker AM-TOP® 290 mit IP67

MENNEKES Kupplung AM-TOP® 552

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 552

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1502

Anbausteckdose

Bestellnr. 1502

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9351

Wandsteckdose

Bestellnr. 9351

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 290

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p