Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 288
MENNEKES Stecker AM-TOP® 288 images3d

Stecker AM-TOP® 288

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.288
  • EAN4015394002000
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 288

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 206 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 288

Passende Produkte

Stecker AM-TOP® 288 mit IP67

MENNEKES Kupplung AM-TOP® 550

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 550

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1485

Anbausteckdose

Bestellnr. 1485

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9342

Wandsteckdose

Bestellnr. 9342

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 288

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p