Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 282
MENNEKES Stecker AM-TOP® 282 images3d

Stecker AM-TOP® 282

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.282
  • EAN4015394001942
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 282

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 165 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 282

Passende Produkte

Stecker AM-TOP® 282 mit IP67

MENNEKES Kupplung AM-TOP® 544

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 544

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 282

MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe

Bestellnr. 40778

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p