Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 277

Stecker AM-TOP® 277

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.277
  • EAN4015394001898
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 277

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 156 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 277

Passende Produkte

Stecker AM-TOP® 277 mit IP67

MENNEKES Kupplung AM-TOP® 539

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 539

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 277

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p