MENNEKES CEE Stecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.
Stecker 852
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt | standard |
Schutzart | IP44 |
Gewicht | 112 g |