Steckdosenleiste 9203230
SCHUKO®
3
anschlussfertig verdrahtet
mit Aufhängebügel
mit Zugentlastung
Leitungseinführung: 1 x M 20 oben verschlossen, 1 x M 20 unten mit Verschraubung
ohne Zuleitung
Bestellnr.
9203230
EAN
4015394262039
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Steckdosenleiste 9203230
SCHUKO®
3
Anschluss / Zuleitung
für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²
Schutzart
IP44
Max. Strombelastung
63 A zulässiger Gesamtstrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
520 g
Höhe
330 mm
Breite
80 mm
Planungsdaten & Downloads
Steckdosenleiste 9203230
Produktinfoblatt
Steckdosenleiste 9203230
PDF, 111 KB
CAD-Daten STP
Steckdosenleiste 9203230
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Steckdosenleiste 9203230
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Steckdosenleiste 9203230
PNG, 41 KB
Maßzeichnung Querformat
Steckdosenleiste 9203230
PNG, 40 KB
Richtlinien
Steckdosenleiste 9203230
REACh
RoHS