Steckdosenleiste 9200048
SCHUKO®
3
anschlussfertig verdrahtet
mit Aufhängebügel
mit Zugentlastung
Leitungseinführung: 1 x M 20 oben verschlossen, 1 x M 20 unten mit Verschraubung, mit 1 m Zuleitung H07RN-F3G1.5
mit Stecker SCHUKO®
Bestellnr.
9200048
EAN
4015394262046
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Steckdosenleiste 9200048
SCHUKO®
3
Vorsicherung max.
16 A
InA
16 A
RDF
1
Anschluss / Zuleitung
1 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
688 g
Höhe
330 mm
Breite
80 mm
Planungsdaten & Downloads
Steckdosenleiste 9200048
Produktinfoblatt
Steckdosenleiste 9200048
PDF, 108 KB
Maßzeichnung Hochformat
Steckdosenleiste 9200048
PNG, 41 KB
Maßzeichnung Querformat
Steckdosenleiste 9200048
PNG, 40 KB
Richtlinien
Steckdosenleiste 9200048
REACh
RoHS