Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop 41416

Der MENNEKES Steck-Stop sorgt für ein entscheidendes Plus an Sicherheit für Mensch und Maschine. Sekundenschnell lässt sich diese praktische Verschlussvorrichtung an allen CEE Steckern, Anbau- und Wandgerätesteckern anbringen und mit einem Schloss sichern. So verhindert der Steck-Stop zuverlässig eine unbeabsichtigte Stromzufuhr, z. B. bei Wartungsarbeiten an entfernt liegenden Geräten. Gleichzeitig wird die unbefugte Benutzung elektrischer Geräte oder Anlagen durch Dritte verhindert.

  • passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p
  • für Kleinspannungen nicht geeignet
  • Bestellnr.41416
  • EAN4015394048299
  • VPE 40 Stück

Richtlinien

Steck-Stop 41416