Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11681
  • EAN4015394195528
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 34 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11681

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm