Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11661
  • EAN4015394193159
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 31 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11661

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm