Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Raststeckdose SCHUKO® anzeigen
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
ohne Klappdeckel
3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
Bestellnr.
11513K
EAN
4015394200550
VPE
100 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Kontakt
standard
Schutzart
IP20
Shutter
Nein
Flansch
45x45 mm
Gewicht
32 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
Planungsdaten & Downloads
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
Produktinfoblatt
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
PDF, 177 KB
Maßzeichnung Hochformat
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
PNG, 62 KB
Maßzeichnung Querformat
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
PNG, 62 KB
Richtlinien
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Raststeckdose SCHUKO® 11513K
Montagebock
Bestellnr. 11254
zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen
mehr