Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Wandgerätestecker anzeigen
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Bestellnr.
3523
EAN
4015394215769
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
320 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
Produktinfoblatt
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
PDF, 129 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
PNG, 48 KB
Richtlinien
Phasenwender Wandgerätestecker 3523
REACh
RoHS