Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Wandgerätestecker anzeigen
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
3346
EAN
4015394195788
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
399 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
Produktinfoblatt
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
PDF, 121 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
PNG, 57 KB
Richtlinien
Phasenwender Wandgerätestecker 3346
REACh
RoHS