Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Wandgerätestecker anzeigen
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
3345
EAN
4015394184072
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
399 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
Produktinfoblatt
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
PNG, 57 KB
Richtlinien
Phasenwender Wandgerätestecker 3345
REACh
RoHS