Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Wandgerätestecker anzeigen
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
3343
EAN
4015394194965
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
241 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
Produktinfoblatt
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
PDF, 121 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
PNG, 57 KB
Richtlinien
Phasenwender Wandgerätestecker 3343
REACh
RoHS