Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Wandgerätestecker anzeigen
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
2511
EAN
4015394015352
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
248 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
Produktinfoblatt
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
PDF, 121 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
PNG, 57 KB
Richtlinien
Phasenwender Wandgerätestecker 2511
REACh
RoHS