Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle Phasenwender VarioTOP® anzeigen
Phasenwender VarioTOP® 859
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Leitungseinführung nach links und rechts um je 60° drehbar
Kabelknickschutz
Leitungseinführungshaube in Kennfarbe rot
besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
Bestellnr.
859
EAN
4015394196419
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender VarioTOP® 859
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
182 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender VarioTOP® 859
Produktinfoblatt
Phasenwender VarioTOP® 859
PDF, 120 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender VarioTOP® 859
PNG, 42 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender VarioTOP® 859
PNG, 42 KB
Richtlinien
Phasenwender VarioTOP® 859
REACh
RoHS