Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle Phasenwender ProTOP® anzeigen
Phasenwender ProTOP® 3322
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Bestellnr.
3322
EAN
4015394215530
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender ProTOP® 3322
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
300 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Phasenwender ProTOP® 3322
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Phasenwender ProTOP® 3322
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Phasenwender ProTOP® 3322
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Phasenwender ProTOP® 3322
DATANORM 5
Phasenwender ProTOP® 3322
PDF
Phasenwender ProTOP® 3322
Excel
Phasenwender ProTOP® 3322
Word
Phasenwender ProTOP® 3322
Textdatei (.txt)
Phasenwender ProTOP® 3322
Formatierter Text (.rtf)
Phasenwender ProTOP® 3322
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender ProTOP® 3322
Produktinfoblatt
Phasenwender ProTOP® 3322
PDF, 99 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender ProTOP® 3322
PDF, 37 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Phasenwender ProTOP® 3322
PDF, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender ProTOP® 3322
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender ProTOP® 3322
PNG, 37 KB
Richtlinien
Phasenwender ProTOP® 3322
REACh
RoHS