Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle Phasenwender ProTOP® anzeigen
Phasenwender ProTOP® 3319A
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Bestellnr.
3319A
EAN
4015394201182
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender ProTOP® 3319A
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
181 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Phasenwender ProTOP® 3319A
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Phasenwender ProTOP® 3319A
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Phasenwender ProTOP® 3319A
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Phasenwender ProTOP® 3319A
DATANORM 5
Phasenwender ProTOP® 3319A
PDF
Phasenwender ProTOP® 3319A
Excel
Phasenwender ProTOP® 3319A
Word
Phasenwender ProTOP® 3319A
Textdatei (.txt)
Phasenwender ProTOP® 3319A
Formatierter Text (.rtf)
Phasenwender ProTOP® 3319A
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender ProTOP® 3319A
Produktinfoblatt
Phasenwender ProTOP® 3319A
PDF, 100 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender ProTOP® 3319A
ZIP, 245 KB
CAD-Daten STP
Phasenwender ProTOP® 3319A
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Phasenwender ProTOP® 3319A
ZIP, 3 MB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Phasenwender ProTOP® 3319A
PDF, 1 MB
Betriebsanleitung Zusatz
Phasenwender ProTOP® 3319A
PDF, 47 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender ProTOP® 3319A
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender ProTOP® 3319A
PNG, 37 KB
Richtlinien
Phasenwender ProTOP® 3319A
REACh
RoHS