Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
913
EAN
4015394006497
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
258 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
PDF, 126 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
PNG, 51 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 913
REACh
RoHS