Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
3717
EAN
4015394021148
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
362 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
REACh
RoHS