Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
3368
EAN
4015394196389
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
248 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
PDF, 124 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
PNG, 51 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3368
REACh
RoHS