Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
3367
EAN
4015394196372
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
248 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
PDF, 125 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
PNG, 51 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
REACh
RoHS