Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
3350
EAN
4015394196327
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
210 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
PDF, 120 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3350
REACh
RoHS