Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
3348
EAN
4015394190431
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
210 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
REACh
RoHS