Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
329
EAN
4015394002321
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
176 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
PDF, 54 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
PNG, 51 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 329
REACh
RoHS