Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
20970
EAN
4015394039693
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
275 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
PDF, 120 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
PDF, 210 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 20970
REACh
RoHS