Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Anbaugerätestecker 854
MENNEKES Phasenwender Anbaugerätestecker 854 images3d

Phasenwender Anbaugerätestecker 854

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.854
  • EAN4015394180630
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Phasenwender Anbaugerätestecker 854

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 127 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)

Richtlinien

Phasenwender Anbaugerätestecker 854