Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle Phasenwender AM-TOP® anzeigen
Phasenwender AM-TOP® 3463
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
Schraubkontakt
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
3463
EAN
4015394204916
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender AM-TOP® 3463
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
268 g
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender AM-TOP® 3463
Produktinfoblatt
Phasenwender AM-TOP® 3463
PDF, 126 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Phasenwender AM-TOP® 3463
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender AM-TOP® 3463
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender AM-TOP® 3463
PNG, 54 KB
Richtlinien
Phasenwender AM-TOP® 3463
REACh
RoHS