Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle Phasenwender AM-TOP® anzeigen
Phasenwender AM-TOP® 339
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
339
EAN
4015394189619
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender AM-TOP® 339
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
155 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender AM-TOP® 339
Produktinfoblatt
Phasenwender AM-TOP® 339
PDF, 117 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender AM-TOP® 339
PDF, 56 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Phasenwender AM-TOP® 339
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender AM-TOP® 339
PNG, 41 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender AM-TOP® 339
PNG, 40 KB
Richtlinien
Phasenwender AM-TOP® 339
REACh
RoHS