Alle Phasenwender anzeigen
/
Alle PE-Wender AM-TOP® anzeigen
PE-Wender AM-TOP® 2176
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
einteiliges Gehäuse
mit Rotor zur Änderung der Uhrzeitstellung von 32 A 4 p
3 h
400 V auf 32 A 4 p
6 h
400 V
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
2176
EAN
4015394283911
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
PE-Wender AM-TOP® 2176
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
305 g
Planungsdaten & Downloads
PE-Wender AM-TOP® 2176
Produktinfoblatt
PE-Wender AM-TOP® 2176
PDF, 119 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
PE-Wender AM-TOP® 2176
PDF, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
PE-Wender AM-TOP® 2176
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
PE-Wender AM-TOP® 2176
PNG, 54 KB
Richtlinien
PE-Wender AM-TOP® 2176
REACh
RoHS