Alle Lasttrennschalter anzeigen
/
Alle Lasttrennschalter anzeigen
Lasttrennschalter 52245
robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
ausgezeichnete Schaltleistung
Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
Bestellnr.
52245
EAN
4015394209188
VPE
3 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Lasttrennschalter 52245
Motorleistung
AC3/440V = 30 kW
Gewicht
1520 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Lasttrennschalter 52245
Produktinfoblatt
Lasttrennschalter 52245
PDF, 122 KB
Konformitätserklärung
Lasttrennschalter 52245
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Lasttrennschalter 52245
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Lasttrennschalter 52245
PNG, 34 KB
Richtlinien
Lasttrennschalter 52245
REACh
RoHS