Alle Lasttrennschalter anzeigen
/
Alle Lasttrennschalter anzeigen
Lasttrennschalter 52244
mit Hilfskontakt
robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
ausgezeichnete Schaltleistung
Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
Bestellnr.
52244
EAN
4015394209171
VPE
3 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Lasttrennschalter 52244
Motorleistung
AC3/440V = 18,5 kW
Gewicht
1460 g
Planungsdaten & Downloads
Lasttrennschalter 52244
Produktinfoblatt
Lasttrennschalter 52244
PDF, 122 KB
Maßzeichnung Hochformat
Lasttrennschalter 52244
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Lasttrennschalter 52244
PNG, 34 KB
Richtlinien
Lasttrennschalter 52244
REACh
RoHS