Alle Lasttrennschalter anzeigen
/
Alle Lasttrennschalter anzeigen
Lasttrennschalter 52242
mit Hilfskontakt
robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
ausgezeichnete Schaltleistung
Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
Bestellnr.
52242
EAN
4015394209157
VPE
6 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Lasttrennschalter 52242
Motorleistung
AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht
680 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Lasttrennschalter 52242
Produktinfoblatt
Lasttrennschalter 52242
PDF, 126 KB
Konformitätserklärung
Lasttrennschalter 52242
PDF, 62 KB
CAD-Daten STP
Lasttrennschalter 52242
ZIP, 738 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Lasttrennschalter 52242
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Lasttrennschalter 52242
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Lasttrennschalter 52242
PNG, 34 KB
Richtlinien
Lasttrennschalter 52242
REACh
RoHS