Alle Lasttrennschalter anzeigen
/
Alle Lasttrennschalter anzeigen
Lasttrennschalter 52241
robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
ausgezeichnete Schaltleistung
Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
Bestellnr.
52241
EAN
4015394209140
VPE
6 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Lasttrennschalter 52241
Motorleistung
AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht
210 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Lasttrennschalter 52241
Produktinfoblatt
Lasttrennschalter 52241
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Lasttrennschalter 52241
PDF, 53 KB
CAD-Daten STP
Lasttrennschalter 52241
ZIP, 585 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Lasttrennschalter 52241
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Lasttrennschalter 52241
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Lasttrennschalter 52241
PNG, 34 KB
Richtlinien
Lasttrennschalter 52241
REACh
RoHS