Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Kupplung SCHUKO® anzeigen
Kupplung SCHUKO® 10844
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit Kabelknickschutz und Deckel
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10844
EAN
4015394142980
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung SCHUKO® 10844
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
83 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Kupplung SCHUKO® 10844
Produktinfoblatt
Kupplung SCHUKO® 10844
PDF, 116 KB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung SCHUKO® 10844
PNG, 43 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung SCHUKO® 10844
PNG, 43 KB
Richtlinien
Kupplung SCHUKO® 10844
REACh
RoHS