Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Kupplung SCHUKO® anzeigen
Kupplung SCHUKO® 10756
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit Kabelknickschutz
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10756
EAN
4015394034889
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung SCHUKO® 10756
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP20
Shutter
Nein
Gewicht
78 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Kupplung SCHUKO® 10756
Produktinfoblatt
Kupplung SCHUKO® 10756
PDF, 137 KB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung SCHUKO® 10756
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung SCHUKO® 10756
PNG, 46 KB
Richtlinien
Kupplung SCHUKO® 10756
REACh
RoHS