Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Kupplung SCHUKO® anzeigen
Kupplung SCHUKO® 10752
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit Kabelknickschutz
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10752
EAN
4015394034827
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung SCHUKO® 10752
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP20
Shutter
Nein
Gewicht
78 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Kupplung SCHUKO® 10752
Produktinfoblatt
Kupplung SCHUKO® 10752
PDF, 128 KB
CAD-Daten STP
Kupplung SCHUKO® 10752
ZIP, 717 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Kupplung SCHUKO® 10752
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung SCHUKO® 10752
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung SCHUKO® 10752
PNG, 46 KB
Richtlinien
Kupplung SCHUKO® 10752
REACh
RoHS