Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra S Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 980
  • Bestellnr.14521
  • EAN4015394293941
  • VPE 10 Stück
SafeCONTACT

SafeCONTACT

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 188 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14521 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT