Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Kupplung PowerTOP® Xtra anzeigen
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Ampere
63 A
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
gummierte Griffflächen
Rahmenklemmen
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Gehäuse mit Gewindeverschluss
Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
Bestellnr.
14259
EAN
4015394296010
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Ampere
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP67
Gewicht
1700 g
Ausschreibungsdaten
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
DATANORM 5
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
PDF
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Excel
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Word
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Textdatei (.txt)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Formatierter Text (.rtf)
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Planungsdaten & Downloads
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
Produktinfoblatt
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
PNG, 38 KB
Richtlinien
Kupplung PowerTOP® Xtra 14259
REACh
RoHS