Alle Kupplungen anzeigen
/
Alle Kupplung PowerTOP® anzeigen
Kupplung PowerTOP® 3859
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
Bestellnr.
3859
EAN
4015394099796
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung PowerTOP® 3859
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP67
Gewicht
221 g
Planungsdaten & Downloads
Kupplung PowerTOP® 3859
Produktinfoblatt
Kupplung PowerTOP® 3859
PDF, 121 KB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung PowerTOP® 3859
PNG, 55 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung PowerTOP® 3859
PNG, 56 KB
Richtlinien
Kupplung PowerTOP® 3859
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Kupplung PowerTOP® 3859
Aufhängebügel
Bestellnr. 15453000
für PowerTOP® Stecker und Kupplungen
mehr