Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Kupplung AM-TOP® anzeigen
Kupplung AM-TOP® 747
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
747
EAN
4015394005742
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung AM-TOP® 747
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Gewicht
346 g
Planungsdaten & Downloads
Kupplung AM-TOP® 747
Produktinfoblatt
Kupplung AM-TOP® 747
PDF, 113 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Kupplung AM-TOP® 747
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung AM-TOP® 747
PNG, 34 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung AM-TOP® 747
PNG, 40 KB
Richtlinien
Kupplung AM-TOP® 747
REACh
RoHS