Alle Kupplungen anzeigen
/
Alle Kupplung AM-TOP® anzeigen
Kupplung AM-TOP® 550
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
550
EAN
4015394004059
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung AM-TOP® 550
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
269 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Kupplung AM-TOP® 550
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Kupplung AM-TOP® 550
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Kupplung AM-TOP® 550
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Kupplung AM-TOP® 550
DATANORM 5
Kupplung AM-TOP® 550
PDF
Kupplung AM-TOP® 550
Excel
Kupplung AM-TOP® 550
Word
Kupplung AM-TOP® 550
Textdatei (.txt)
Kupplung AM-TOP® 550
Formatierter Text (.rtf)
Kupplung AM-TOP® 550
Planungsdaten & Downloads
Kupplung AM-TOP® 550
Produktinfoblatt
Kupplung AM-TOP® 550
PDF, 110 KB
Konformitätserklärung
Kupplung AM-TOP® 550
PDF, 53 KB
CAD-Daten STP
Kupplung AM-TOP® 550
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Kupplung AM-TOP® 550
ZIP, 3 MB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Kupplung AM-TOP® 550
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung AM-TOP® 550
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung AM-TOP® 550
PNG, 38 KB
Richtlinien
Kupplung AM-TOP® 550
REACh
RoHS
Passende Produkte
Kupplung AM-TOP® 550 mit IP67
Stecker AM-TOP®
Bestellnr. 288
Schutzart: IP67
Ampere: 16 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Anbausteckdose
Bestellnr. 1485
Schutzart: IP67
Ampere: 16 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Wandsteckdose
Bestellnr. 9342
Schutzart: IP67
Ampere: 16 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr