Alle Sonstiges Zubehör anzeigen
/
Alle Klappdeckel anzeigen
Klappdeckel 41482
passend für Wandgerätestecker Bestellnr. 843, 844, 846, 847
Bestellnr.
41482
EAN
4015394147824
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Klappdeckel 41482
Planungsdaten & Downloads
Klappdeckel 41482
Produktinfoblatt
Klappdeckel 41482
PDF, 151 KB
Maßzeichnung Hochformat
Klappdeckel 41482
PNG, 37 KB
Maßzeichnung Querformat
Klappdeckel 41482
PNG, 37 KB
Richtlinien
Klappdeckel 41482
REACh
RoHS
Passende Produkte
Klappdeckel 41482
Wandgerätestecker
Bestellnr. 843
Schutzart: IP44
Ampere: 16 A
Pole: 3 p
Volt: 110 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Wandgerätestecker
Bestellnr. 847
Schutzart: IP44
Ampere: 16 A
Pole: 3 p
Volt: 230 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Wandgerätestecker
Bestellnr. 844
Schutzart: IP44
Ampere: 16 A
Pole: 3 p
Volt: 230 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Wandgerätestecker
Bestellnr. 846
Schutzart: IP44
Ampere: 16 A
Pole: 3 p
Volt: 110 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr